20186142
20186142
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.503,998 Ft |
100 - 249 | 1.353,60 Ft |
250 - 749 | 1.203,201 Ft |
750 + | 1.052,798 Ft |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 6.0 |
d3 max | 15.0 |
d4 min | 8.5 |
h1 max | 4.10 |
l2 0.25 | 10.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.