20180775
20180775
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 586,669 Ft |
100 - 249 | 527,999 Ft |
250 - 749 | 469,334 Ft |
750 + | 410,669 Ft |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.7 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.80 |
l2 0.25 | 3.7 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.