Menü Keresés

Rögzítő csavar Süllyesztett fejű M2.5 20.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítő csavar süllyesztett fejjel és hatlapú behajtóval. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20180805

Gyártói cikkszám:

20180805

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 626,666 Ft
100 - 249 564,001 Ft
250 - 749 501,331 Ft
750 + 438,666 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

627 Ft

1 x 626,666 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
l1 025 20.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.7
d4 min 2.8
h1 max 1.80
l2 0.25 3.7
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot