Menü Keresés

Rögzítő csavar Süllyesztett fejű M3 10.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítő csavar süllyesztett fejjel és hatlapú behajtóval. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20180812

Gyártói cikkszám:

20180812

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 640,00 Ft
100 - 249 576,002 Ft
250 - 749 511,998 Ft
750 + 448,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

640 Ft

1 x 640,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot