Menü Keresés

Rögzítő csavar Süllyesztett fejű M4 30.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítő csavar süllyesztett fejjel és hatlapú behajtóval. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20180904

Gyártói cikkszám:

20180904

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.146,67 Ft
100 - 249 1.032,002 Ft
250 - 749 917,334 Ft
750 + 802,666 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.147 Ft

1 x 1.146,67 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.5
d4 min 4.5
h1 max 2.20
l2 0.25 6.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot