20181031
20181031
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.453,334 Ft |
100 - 249 | 1.308,002 Ft |
250 - 749 | 1.162,666 Ft |
750 + | 1.017,33 Ft |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 11.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 3.00 |
l2 0.25 | 8.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlap hajtás |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.