20069117
299112E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 614,1905 Ft |
50 + | 558,355 Ft |
Szárnyvastagság | 5.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.197 in |
Teljes hossz | 40.0 mm |
Teljes hossz | 1.575 in |
Teljes vastagság | 9.0 mm |
Teljes vastagság | 0.354 in |
Teljes szélesség | 40.0 mm |
Teljes szélesség | 1.575 in |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Befejezés | Krómozott |
Szín | Króm |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.