Menü Keresés

Száras zár 80.0 mm 19.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10273623

Gyártói cikkszám:

493475

26 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.125,5265 Ft
50 + 1.959,3194 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.126 Ft

1 x 5.125,5265 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Acél
Szerelőfurat átmérő 6.5 mm
Teljes vastagság 8.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes szélesség 19.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot