Menü Keresés

Szerszámosláda zár

Raktáron

Ezek mini költségvetési nyelves zárak

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
2.008,3024 Ft - 5.253,6647 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.825,3313 Ft - 10.006,4729 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.737,9829 Ft - 15.015,0376 Ft 8 Raktáron
Száras zár 80.0 mm 19.0 mm Acél

10273623

Ártartomány
5.253 Ft - 2.008 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Acél
  • Szerelőfurat átmérő
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Teljes szélesség
    19.0 mm
Száras zár 83.0 mm 22.0 mm Poliamid

10273647

Ártartomány
10.006 Ft - 3.825 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szerelőfurat átmérő
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    83.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Teljes szélesség
    22.0 mm
Száras zár 80.0 mm 19.0 mm 304 Rozsdamentes acél

10273630

Ártartomány
15.015 Ft - 5.737 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Szerelőfurat átmérő
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Teljes szélesség
    19.0 mm