Menü Keresés

Száras zár 80.0 mm 19.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10273630

Gyártói cikkszám:

493476

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 14.648,8172 Ft
50 + 5.598,0321 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.649 Ft

1 x 14.648,8172 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Szerelőfurat átmérő 6.5 mm
Teljes vastagság 8.0 mm
Teljes hossz 80.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes szélesség 19.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot