Az átvezető-szorítógyűrűkben vékony, átszúrható központi réteg található, különböző méretű vezetékek vezethetők be vele szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kétoldalú nyílású gyűrűkben a központi réteg a gyűrű közepén található, míg az egyoldalú gyűrűkben a gyűrű egyik oldalán.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Belső átmérő | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,2881 Ft - 115,4022 Ft | 3641 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
10092484 | 42,8117 Ft - 107,085 Ft | 50674 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
94,0982 Ft - 94,0982 Ft | 1065 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
55,7908 Ft - 128,9179 Ft | 6961 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
76,4779 Ft - 176,7423 Ft | 1423 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
83,4056 Ft - 231,8442 Ft | Gyártás alatt |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
49,7257 Ft - 147,6318 Ft | 15500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
31,3113 Ft - 72,0485 Ft | 34880 Raktáron |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
62,5131 Ft - 143,4731 Ft | 31400 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
104,0653 Ft - 104,0653 Ft | 7447 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
99,2186 Ft - 99,2186 Ft | 1075 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
48,2881 Ft - 113,3229 Ft | 1400 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
48,7536 Ft - 111,2436 Ft | 22781 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
62,5131 Ft - 143,4731 Ft | 10113 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
48,2881 Ft - 111,2436 Ft | 6295 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
39,0057 Ft - 89,6187 Ft | 56078 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
94,0982 Ft - 94,0982 Ft | 6851 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
48,7536 Ft - 112,2833 Ft | 27178 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
62,5131 Ft - 143,4731 Ft | 4799 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz