Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 16.0 mm 12.5 mm SR 6449

A kétoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10092484

Gyártói cikkszám:

19427

33700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 107,085 Ft
5000 + 42,8117 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

53.543 Ft

500 x 107,085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis furatátmérő 16.0 mm
Belső átmérő 12.5 mm
Teljes átmérő 22.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot