Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 11.0 mm 8.0 mm SR 6449

A kétoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10092552

Gyártói cikkszám:

19434

22000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 112,2833 Ft
10000 + 48,7536 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

112.283 Ft

1000 x 112,2833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis furatátmérő 11.0 mm
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 17.5 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot