Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 16.0 mm 11.0 mm SR 6449

A kétoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10092569

Gyártói cikkszám:

19435

6558 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 128,9179 Ft
5000 + 55,7908 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

64.459 Ft

500 x 128,9179 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis furatátmérő 16.0 mm
Belső átmérő 11.0 mm
Teljes átmérő 19.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot