Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 25.5 mm 20.5 mm SR 6449

A kétoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10092606

Gyártói cikkszám:

19439

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 176,7423 Ft
2000 + 76,4779 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

35.348 Ft

200 x 176,7423 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis furatátmérő 25.5 mm
Belső átmérő 20.5 mm
Teljes átmérő 30.0 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot