Menü Keresés

Membrános átvezetőgyűrű 42.0 mm 31.0 mm TPE

A kétoldalas membrán tömítés középső fóliával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző méretű vezetékek áthatolását és a tömítés megtartását, hogy megakadályozza a szennyeződés és a por bejutását.
Essentra cikkszám:

10092613

Gyártói cikkszám:

19442

2510 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 104,0653 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

104.065 Ft

1000 x 104,0653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Kompatibilis furatátmérő 42.0 mm
Belső átmérő 31.0 mm
Teljes átmérő 49.0 mm
Teljes magasság 10.1 mm
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot