Menü Keresés

Külső menetes bilincsfogantyú 37.5 mm M5 GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10190050

Gyártói cikkszám:

1219243

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 599 1.122,6896 Ft
600 + 996,1299 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.227 Ft

10 x 1.122,6896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Szürke
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszálas technopolimer
Menet anyaga Acél
Talp magassága 29.5 mm
Fogantyú átmérője 15.5 mm
Fogantyúhossz 37.5 mm
Fogantyú sugara 30.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot