10190104
1219248
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 499 | 1.122,6896 Ft |
500 + | 1.001,0313 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Piros |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Üvegszálas technopolimer |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 29.5 mm |
Talp magassága | 1.161 in |
Fogantyú átmérője | 15.5 mm |
Fogantyú átmérője | 0.61 in |
Fogantyúhossz | 37.5 mm |
Fogantyúhossz | 1.476 in |
Fogantyú sugara | 30.0 mm |
Fogantyú sugara | 1.181 in |
Teljes magasság | 30.0 mm |
Teljes magasság | 1.181 in |
Menethossz | 20.0 mm |
Menethossz | 0.787 in |
Menetméret | M5 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.