10190289
1219266
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 699 | 1.122,6896 Ft |
700 + | 993,1453 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Narancs |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Üvegszálas technopolimer |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 29.5 mm |
Talp magassága | 1.161 in |
Fogantyú átmérője | 15.5 mm |
Fogantyú átmérője | 0.61 in |
Fogantyúhossz | 52.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.047 in |
Fogantyú sugara | 44.0 mm |
Fogantyú sugara | 1.732 in |
Teljes magasság | 32.5 mm |
Teljes magasság | 1.28 in |
Menethossz | 20.0 mm |
Menethossz | 0.787 in |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.