Menü Keresés

Külső menetes bilincsfogantyú 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10190333

Gyártói cikkszám:

1219271

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 699 1.124,8466 Ft
700 + 1.022,5878 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.248 Ft

10 x 1.124,8466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Szürke
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszálas technopolimer
Menet anyaga Acél
Talp magassága 29.5 mm
Fogantyú átmérője 15.5 mm
Fogantyúhossz 52.0 mm
Fogantyú sugara 44.0 mm
Teljes magasság 32.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot