Menü Keresés

Külső menetes bilincsfogantyú 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10190500

Gyártói cikkszám:

1219288

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 1.307,5866 Ft
300 + 1.163,0643 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.076 Ft

10 x 1.307,5866 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Piros
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszálas technopolimer
Menet anyaga Acél
Talp magassága 37.5 mm
Fogantyú átmérője 19.0 mm
Fogantyúhossz 73.5 mm
Fogantyú sugara 63.0 mm
Teljes magasság 43.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot