Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 32.0 mm

Essentra cikkszám:

10268438

Gyártói cikkszám:

490929

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 3.018,3824 Ft
300 + 2.531,8383 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.184 Ft

10 x 3.018,3824 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Talp magassága 25.0 mm
Body Diameter 9.7 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Fogantyú sugara 42.0 mm
Teljes magasság 37.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot