Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 40.0 mm

Essentra cikkszám:

10268452

Gyártói cikkszám:

490930

13 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.336,5441 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.365 Ft

10 x 3.336,5441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot