Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 32.0 mm

Essentra cikkszám:

10268490

Gyártói cikkszám:

490934

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.568,7437 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

35.687 Ft

10 x 3.568,7437 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Talp magassága 31.5 mm
Body Diameter 13.5 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Fogantyú sugara 65.0 mm
Teljes magasság 50.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot