Menü Keresés

Szorítókar 78.0 mm Menetes szár M10 63.0 mm

Essentra cikkszám:

10268575

Gyártói cikkszám:

490941

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 59 4.686,6474 Ft
60 + 3.932,93 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

46.866 Ft

10 x 4.686,6474 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M10
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot