Menü Keresés

Szorítókar 92.0 mm Menetes szár M12 40.0 mm

Essentra cikkszám:

10268605

Gyártói cikkszám:

490944

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 5.297,2134 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

52.972 Ft

10 x 5.297,2134 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Stud
Menet anyaga Acél
Talp magassága 43.0 mm
Body Diameter 18.5 mm
Fogantyúhossz 92.0 mm
Fogantyú sugara 92.0 mm
Teljes magasság 69.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot