Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 42.0 mm M5 GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10268636

Gyártói cikkszám:

490947

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 1.762,8742 Ft
300 + 1.498,5881 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.629 Ft

10 x 1.762,8742 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Fekete
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot