10268674
490950
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 149 | 2.020,8455 Ft |
150 + | 1.717,447 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Fekete |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamid 6.6 |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 31.5 mm |
Talp magassága | 1.24 in |
Body Diameter | 13.5 mm |
Body Diameter | 0.531 in |
Fogantyúhossz | 65.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.559 in |
Fogantyú sugara | 65.0 mm |
Fogantyú sugara | 2.559 in |
Teljes magasság | 50.0 mm |
Teljes magasság | 1.969 in |
Menetméret | M8 |