10268681
490951
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 2.502,4117 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Fekete |
---|---|
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamid 6.6 |
Rögzítés típusa | Menetes betét |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 36.0 mm |
Talp magassága | 1.417 in |
Body Diameter | 15.7 mm |
Body Diameter | 0.618 in |
Fogantyúhossz | 84.0 mm |
Fogantyúhossz | 3.307 in |
Fogantyú sugara | 84.0 mm |
Fogantyú sugara | 3.307 in |
Teljes magasság | 61.0 mm |
Teljes magasság | 2.402 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.