Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M5 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268728

Gyártói cikkszám:

490955

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 1.926,2504 Ft
300 + 1.633,6896 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.263 Ft

10 x 1.926,2504 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Talp magassága 25.0 mm
Body Diameter 9.7 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Fogantyú sugara 42.0 mm
Teljes magasság 37.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot