10268759
490958
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.926,2503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamid 6.6 |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 25.0 mm |
Talp magassága | 0.984 in |
Body Diameter | 9.7 mm |
Body Diameter | 0.382 in |
Fogantyúhossz | 42.0 mm |
Fogantyúhossz | 1.654 in |
Fogantyú sugara | 42.0 mm |
Fogantyú sugara | 1.654 in |
Teljes magasság | 37.0 mm |
Teljes magasság | 1.457 in |
Menethossz | 32.0 mm |
Menethossz | 1.26 in |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.