Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268780

Gyártói cikkszám:

490960

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.261,6357 Ft
150 + 1.917,9443 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.616 Ft

10 x 2.261,6357 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Talp magassága 31.5 mm
Body Diameter 13.5 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Fogantyú sugara 65.0 mm
Teljes magasság 50.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot