10268797
490961
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 149 | 2.261,6357 Ft |
150 + | 1.919,1532 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Teljes anyag | Üvegszál erősítésű poliamid 6.6 |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Menet anyaga | Acél |
Talp magassága | 31.5 mm |
Talp magassága | 1.24 in |
Body Diameter | 13.5 mm |
Body Diameter | 0.531 in |
Fogantyúhossz | 65.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.559 in |
Fogantyú sugara | 65.0 mm |
Fogantyú sugara | 2.559 in |
Teljes magasság | 50.0 mm |
Teljes magasság | 1.969 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.