Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 32.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268803

Gyártói cikkszám:

490962

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.261,6357 Ft
150 + 1.923,1213 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.616 Ft

10 x 2.261,6357 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Acél
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot