Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M5 Natúr

Fém nagy teherbírású szorítófogantyúk - rozsdamentes acél, kiemelő és forgató mozdulattal működtethetők. Ideális orvosi, gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10285466

Gyártói cikkszám:

498489

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 13.752,021 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

137.520 Ft

10 x 13.752,021 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Menetméret M5
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot