Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 Natúr

Fém nagy teherbírású szorítófogantyúk - rozsdamentes acél, kiemelő és forgató mozdulattal működtethetők. Ideális orvosi, gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10285473

Gyártói cikkszám:

498490

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 12.888,7889 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

128.888 Ft

10 x 12.888,7889 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp magassága 25.0 mm
Body Diameter 9.7 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Fogantyú sugara 42.0 mm
Teljes magasság 37.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot