10285527
498495
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 30.708,8698 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
Talp magassága | 43.0 mm |
Talp magassága | 1.693 in |
Body Diameter | 8.5 mm |
Body Diameter | 0.335 in |
Fogantyúhossz | 92.0 mm |
Fogantyúhossz | 3.622 in |
Fogantyú sugara | 92.0 mm |
Fogantyú sugara | 3.622 in |
Teljes magasság | 69.0 mm |
Teljes magasság | 2.717 in |
Menetméret | M10 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.