Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm M6 Rozsdamentes acél Szürke

Fém nagy teherbírású szorítófogantyúk - rozsdamentes acél, kiemelő és forgató mozdulattal működtethetők. Ideális orvosi, gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10285589

Gyártói cikkszám:

498501

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 12.969,8448 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

129.698 Ft

10 x 12.969,8448 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Szürke
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp magassága 9.7 mm
Body Diameter 37.0 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Fogantyú sugara 42.0 mm
Teljes magasság 37.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot