10285626
498506
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 42.283,3984 Ft |
10 + | 17.606,7405 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Szürke |
---|---|
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Stud |
Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
Talp magassága | 13.5 mm |
Talp magassága | 0.531 in |
Body Diameter | 50.0 mm |
Body Diameter | 1.969 in |
Fogantyúhossz | 65.0 mm |
Fogantyúhossz | 2.559 in |
Fogantyú sugara | 65.0 mm |
Fogantyú sugara | 2.559 in |
Teljes magasság | 50.0 mm |
Teljes magasság | 1.969 in |
Menethossz | 40.0 mm |
Menethossz | 1.575 in |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.