10285671
498511
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 60.417,1981 Ft |
10 + | 25.157,44 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gomb színe | Szürke |
---|---|
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Stud |
Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
Talp magassága | 15.7 mm |
Talp magassága | 0.618 in |
Body Diameter | 58.0 mm |
Body Diameter | 2.283 in |
Fogantyúhossz | 78.0 mm |
Fogantyúhossz | 3.071 in |
Fogantyú sugara | 78.0 mm |
Fogantyú sugara | 3.071 in |
Teljes magasság | 58.0 mm |
Teljes magasság | 2.283 in |
Menethossz | 50.0 mm |
Menethossz | 1.969 in |
Menetméret | M10 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.