Menü Keresés

Szorítókar 92.0 mm M12 Rozsdamentes acél Szürke

Fém nagy teherbírású szorítófogantyúk - rozsdamentes acél, kiemelő és forgató mozdulattal működtethetők. Ideális orvosi, gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10285688

Gyártói cikkszám:

498514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 77.794,9728 Ft
10 + 32.395,61 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

77.795 Ft

1 x 77.794,9728 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Szürke
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Stud
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp magassága 18.5 mm
Body Diameter 69.0 mm
Fogantyúhossz 92.0 mm
Fogantyú sugara 92.0 mm
Teljes magasság 69.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot