A kúpos anya szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. Kúpos fogantyújukkal erősen forgathatók, így kényelmesen állíthatók; külső menetes aljzatra rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Menetméret | Szín | Fogantyú sugara | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
470,724 Ft - 559,6745 Ft | 1 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Narancs
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
782,0574 Ft - 2.162,4939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Narancs
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
900,4298 Ft - 1.084,7381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Fekete;Piros
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
3.636,8563 Ft - 4.206,5177 Ft | 5 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Narancs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10275009 | 2.270,3541 Ft - 2.553,912 Ft | 10 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
4.342,188 Ft - 4.342,188 Ft | 2 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.595,9969 Ft - 1.603,9844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.671,603 Ft - 1.679,7766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.578,5392 Ft - 1.586,8206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
912,122 Ft - 1.084,7381 Ft | 6 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Narancs
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
388,7834 Ft - 451,7073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Fekete;Piros
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | 10 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.