A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,5249 Ft - 37,5249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 16,2505 Ft - 16,2505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 17,1907 Ft - 17,1907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 16,7136 Ft - 16,7136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 16,2505 Ft - 16,2505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 17,2188 Ft - 17,2188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 18,7064 Ft - 18,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 72,2994 Ft - 72,2994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 17,6679 Ft - 17,6679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 15,7734 Ft - 15,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 16,7136 Ft - 16,7136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 20,6148 Ft - 20,6148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 20,6148 Ft - 20,6148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 59,473 Ft - 59,473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 65,6476 Ft - 65,6476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 27,5473 Ft - 27,5473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 63,9355 Ft - 63,9355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 17,6679 Ft - 17,6679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 17,6679 Ft - 17,6679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 19,6606 Ft - 19,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz