Menü Keresés

Rugós alátét 11.2 mm 23.0 mm Króm-vanádium

A DIN 2093 szabványnak megfelelő szigorú minőség-ellenőrzés mellett gyártott tányérrugók olyan nehéz alkalmazásokhoz valók, amelyek nagy fáradtságállóságot igényelnek. Ezeknek a rugós alátéteknek a készletét eltávolították a gyártási folyamat során.
Essentra cikkszám:

10639986

Gyártói cikkszám:

1218075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 64,0465 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.809 Ft

200 x 64,0465 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 11.2 mm
Külső átmérő 23.0 mm
Kar magassága 1.8 mm
Vastagság 1.3 mm
Terhelés minimális elhajlásnál 1658.00 N
Terhelés maximális elhajlásnál 2243.0 N
Terhelt magasság 1.4 mm
Anyag Króm-vanádium
Standard DIN
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot