10629376
1218086
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 + | 22,9872 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belső átmérő | 12.2 mm |
---|---|
Belső átmérő | 0.48 in |
Külső átmérő | 25.0 mm |
Külső átmérő | 0.984 in |
Kar magassága | 1.6 mm |
Kar magassága | 0.063 in |
Vastagság | 0.7 mm |
Vastagság | 0.028 in |
Terhelés minimális elhajlásnál | 511.00 N |
Terhelés minimális elhajlásnál | 511.00 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 692.0 N |
Terhelés maximális elhajlásnál | 692.0 N |
Terhelt magasság | 0.9 mm |
Terhelt magasság | 0.035 in |
Anyag | Szénacél |
Standard | DIN |
Vámtarifaszám | 7320909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.