Menü Keresés

Lemezrugó SAE 20.4 mm 40.0 mm

A DIN 2093 szabványnak megfelelő szigorú minőség-ellenőrzés mellett gyártott tányérrugók olyan nehéz alkalmazásokhoz valók, amelyek nagy fáradtságállóságot igényelnek. Ezeknek a rugós alátéteknek a készletét eltávolították a gyártási folyamat során.
Essentra cikkszám:

10443552

Gyártói cikkszám:

1218125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 127,1757 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.718 Ft

100 x 127,1757 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 20.4 mm
Anyag Króm-vanádium
Standard DIN
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot