A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172,7667 Ft - 172,7667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
224,9569 Ft - 224,9569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Króm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
171,0964 Ft - 171,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Króm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
459,6343 Ft - 459,6343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Króm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
224,9569 Ft - 224,9569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Króm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
254,2419 Ft - 254,2419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Króm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
371,5875 Ft - 371,5875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Króm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
734,3033 Ft - 734,3033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Króm-vanádium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
146,7264 Ft - 146,7264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
57,5569 Ft - 57,5569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Szénacél
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
166,2772 Ft - 166,2772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Króm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
411,4283 Ft - 411,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
76,738 Ft - 76,738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Szénacél
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
246,8624 Ft - 246,8624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
10437353 | 146,7264 Ft - 146,7264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
30,216 Ft - 30,216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Szénacél
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
190,6609 Ft - 190,6609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
254,2419 Ft - 254,2419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
67,0995 Ft - 67,0995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Szénacél
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
195,576 Ft - 195,576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.