Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 40.0 mm

A külső-belső menetes állvány alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10198827

Gyártói cikkszám:

1221323

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 890,1629 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

89.016 Ft

100 x 890,1629 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menettípus Metrikus
Típus Male-Female Undercut Spacer
Távtartó alakja Hatlapú
Teljes anyag Sárgaréz
Befejezés Nikkel bevonatú
Specifikációk DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot