Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Menethossz | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248,5209 Ft - 296,8156 Ft | 70 Raktáron |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.236 in
6.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
285,5618 Ft - 341,075 Ft | Gyártás alatt |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
190,9153 Ft - 228,0101 Ft | Gyártás alatt |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
250,8241 Ft - 299,5771 Ft | Gyártás alatt |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
369,3987 Ft - 441,1911 Ft | Gyártás alatt |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
501,3267 Ft - 598,7583 Ft | Gyártás alatt |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
681,8055 Ft - 814,3365 Ft | 80 Raktáron |
M4
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
308,6026 Ft - 368,5803 Ft | 100 Raktáron |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.315 in
8.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
481,4442 Ft - 575,0141 Ft | Gyártás alatt |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.394 in
10.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
890,1629 Ft - 890,1629 Ft | Gyártás alatt |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.394 in
10.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
1.498,3901 Ft - 1.498,3901 Ft | Gyártás alatt |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.394 in
10.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
1.295,9387 Ft - 1.295,9387 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.551 in
14.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
1.978,6056 Ft - 1.978,6056 Ft | Gyártás alatt |
M8
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metrikus
|
0.551 in
14.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
100,3186 Ft - 119,8202 Ft | Gyártás alatt |
M2
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.197 in
5.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
10198971 | 106,4899 Ft - 126,8175 Ft | Gyártás alatt |
M2
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.197 in
5.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
117,702 Ft - 140,573 Ft | Gyártás alatt |
M2
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.197 in
5.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
96,6698 Ft - 115,4797 Ft | Gyártás alatt |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.236 in
6.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
101,0476 Ft - 120,6709 Ft | Gyártás alatt |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.236 in
6.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
112,6735 Ft - 134,5858 Ft | Gyártás alatt |
M2.5
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.236 in
6.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
98,4938 Ft - 117,6586 Ft | 130 Raktáron |
M3
|
Acél
|
Galvanizált
|
Metrikus
|
0.236 in
6.0 mm
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz