10200605
1221514
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 1.020,799 Ft |
1000 + | 852,5369 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Távtartó hossza | 40.0 mm |
---|---|
Távtartó hossza | 1.575 in |
Menethossz | 10.0 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Belső menethossz | 12.0 mm |
Belső menethossz | 0.472 in |
Menetméret | M6 |
Menettípus | Metrikus |
Típus | Külső-belső menetes alávágott távtartó |
Távtartó alakja | Hatlapú |
Teljes anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Specifikációk | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.